Saugnapf ovales Modell VPBE-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf ovales Modell VPBE-Schnellkopplungsmodell
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long workpieces, such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf oval Modell VPBE Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf oval Modell VPBE Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube AD
øD
ETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPBE4×10E[5]-6J[9]410621.511.7-E10
VPBE4×20E[5]-6J[9]20-E20
VPBE4×30E[5]-6J[9]30
VPBE5×10E[5]-6J[9]510-E10
VPBE5×20E[5]-6J[9]20-E20
VPBE5×30E[5]-6J[9]30-E20
VPBE6×10E[5]-6J[9]610-E10
VPBE6×20E[5]-6J[9]20-E20
VPBE6×30E[5]-6J[9]30
VPBE8×20E[5]-6J[9]820
VPBE8×30E[5]-6J[9]30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPBE4X10EN-6J
VPBE4X10ES-6J
VPBE4X20EN-6J
VPBE4X20ES-6J
VPBE4X30EN-6J
VPBE4X30ES-6J
VPBE5X10EN-6J
VPBE5X10ES-6J
VPBE5X20EN-6J
VPBE5X20ES-6J
VPBE5X30EN-6J
VPBE5X30ES-6J
VPBE6X10EN-6J
VPBE6X10ES-6J
VPBE6X20EN-6J
VPBE6X20ES-6J
VPBE6X30EN-6J
VPBE6X30ES-6J
VPBE8X20EN-6J
VPBE8X20ES-6J
VPBE8X30EN-6J
VPBE8X30ES-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

9.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

12.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

9.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

12.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

9.17 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

12.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

9.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

12.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Feststehend Volle Länge B(mm) 36 Vakuumauslassrichtung Horizontal
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6

Technischer Support