Saugnapf ovales Modell VPB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf ovales Modell VPB-Schnellkopplungsmodell
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Optimally suited for transporting long work, such as circuit boards and semiconductors, etc.
· We offer a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Pad holders have been added for applications that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf oval Modell VPB Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube AD
øD
ETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPB4×10E[5]-6J[9]410619.911.7-M6
VPB4×20E[5]-6J[9]20
VPB4×30E[5]-6J[9]30
VPB5×10E[5]-6J[9]510
VPB5×20E[5]-6J[9]20
VPB5×30E[5]-6J[9]30
VPB6×10E[5]-6J[9]610
VPB6×20E[5]-6J[9]20
VPB6×30E[5]-6J[9]30
VPB8×20E[5]-6J[9]820
VPB8×30E[5]-6J[9]30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPB4X10EN-6J
VPB4X10ES-6J
VPB4X20EN-6J
VPB4X20ES-6J
VPB4X30EN-6J
VPB4X30ES-6J
VPB5X10EN-6J
VPB5X10ES-6J
VPB5X20EN-6J
VPB5X20ES-6J
VPB5X30EN-6J
VPB5X30ES-6J
VPB6X10EN-6J
VPB6X10ES-6J
VPB6X20EN-6J
VPB6X20ES-6J
VPB6X30EN-6J
VPB6X30ES-6J
VPB8X20EN-6J
VPB8X20ES-6J
VPB8X30EN-6J
VPB8X30ES-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

15.22 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

13.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

16.14 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

15.22 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

13.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

16.14 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

12.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

15.22 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

13.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

16.14 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

13.38 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

13.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

16.14 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Feststehend Volle Länge B(mm) 39 Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M6 × 1 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support