Saugnapf ovales Modell VPD Schlauchanschluss

Saugnapf ovales Modell VPD Schlauchanschluss
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long items such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf ovaler Bauform der Aufnahme VPD-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube ID
øD
BL1L2EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD4×10-6E[5]-6B[9]410461.1382018.567.0 to 12.6-M6
VPD4×20-6E[5]-6B[9]20
VPD4×30-6E[5]-6B[9]30
VPD4×10-10E[5]-6B1067.14424.5103.3 to 10.0
VPD4×20-10E[5]-6B20
VPD4×30-10E[5]-6B30
VPD4×10-15E[5]-6B1077.1492529.5153.3 to 10.4
VPD4×20-15E[5]-6B20
VPD4×30-15E[5]-6B30
VPD4×10-20E[5]-6B1093.1563436.5202.0 to 8.7
VPD4×20-20E[5]-6B20
VPD4×30-20E[5]-6B30
VPD5×10-6E[5]-6B[9]51061.1382018.567.0 to 12.6
VPD5×20-6E[5]-6B[9]20
VPD5×30-6E[5]-6B[9]30
VPD5×10-10E[5]-6B1067.14424.5103.3 to 10.0
VPD5×20-10E[5]-6B20
VPD5×30-10E[5]-6B30
VPD5×10-15E[5]-6B1077.1492529.5153.3 to 10.4
VPD5×20-15E[5]-6B20
VPD5×30-15E[5]-6B30
VPD5×10-20E[5]-6B1093.1563436.5202.0 to 8.7
VPD5×20-20E[5]-6B20
VPD5×30-20E[5]-6B30
VPD6×10-6E[5]-6B[9]61061.1382018.567.0 to 12.6
VPD6×20-6E[5]-6B[9]20
VPD6×30-6E[5]-6B[9]30
VPD6×10-10E[5]-6B1067.14424.5103.3 to 10.0
VPD6×20-10E[5]-6B20
VPD6×30-10E[5]-6B30
VPD6×10-15E[5]-6B1077.1492529.5153.3 to 10.4
VPD6×20-15E[5]-6B20
VPD6×30-15E[5]-6B30
VPD6×10-20E[5]-6B1093.1563436.5202.0 to 8.7
VPD6×20-20E[5]-6B20
VPD6×30-20E[5]-6B30
VPD8×20-6E[5]-6B[9]82061.1382018.567.0 to 12.6
VPD8×30-6E[5]-6B[9]30
VPD8×20-10E[5]-6B2067.14424.5103.3 to 10.0
VPD8×30-10E[5]-6B30
VPD8×20-15E[5]-6B2077.1492529.5153.3 to 10.4
VPD8×30-15E[5]-6B30
VPD8×20-20E[5]-6B2093.1563436.5202.0 to 8.7
VPD8×30-20E[5]-6B30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD4X10-6EN-6B
VPD4X10-6ES-6B
VPD4X20-6EN-6B
VPD4X20-6ES-6B
VPD4X30-6EN-6B
VPD4X30-6ES-6B
VPD5X10-6EN-6B
VPD5X10-6ES-6B
VPD5X20-6EN-6B
VPD5X20-6ES-6B
VPD5X30-6EN-6B
VPD5X30-6ES-6B
VPD6X10-6EN-6B
VPD6X10-6ES-6B
VPD6X20-6EN-6B
VPD6X20-6ES-6B
VPD6X30-6EN-6B
VPD6X30-6ES-6B
VPD8X20-6EN-6B
VPD8X20-6ES-6B
VPD8X30-6EN-6B
VPD8X30-6ES-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

26.44 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

28.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

26.89 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

29.19 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

27.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

29.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

26.44 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

28.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

26.89 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

29.19 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

27.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

29.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

26.44 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

28.74 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

26.89 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

29.19 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

27.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

29.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

26.89 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

29.19 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

27.36 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

29.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Federausführung Federkraft(N) 7,0 bis 12,6 Hub(mm) 6
Volle Länge B(mm) 61.1 Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support