Saugnapf ovales Modell VPF

Saugnapf ovales Modell VPF
Ideal for the transport of long jobs, such as a substrate or a semiconductor *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF4X10EN
VPF4X10ES
VPF4X20EN
VPF4X20ES
VPF4X30EN
VPF4X30ES
VPF5X10EN
VPF5X10ES
VPF5X20EN
VPF5X20ES
VPF5X30EN
VPF5X30ES
VPF6X10EN
VPF6X10ES
VPF6X20EN
VPF6X20ES
VPF6X30EN
VPF6X30ES
VPF8X20EN
VPF8X20ES
VPF8X30EN
VPF8X30ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

29.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

32.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

30.28 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

32.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

30.73 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

33.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

29.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

32.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

30.28 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

32.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

30.73 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

33.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

29.80 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

32.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

30.28 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

32.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

30.73 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

33.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

30.28 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

32.66 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

30.73 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

33.12 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung Federkraft(N) 7.9~15.0 Hub(mm) 5.8
Volle Länge B(mm) 55 Vakuumauslassrichtung Nach oben Schraubanschluss M14 x 1
Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support