Saugnapf kleines Modell Ellipse VPMB-Schlauchanschluss

Saugnapf kleines Modell Ellipse VPMB-Schlauchanschluss
It is ideal for the transport of long work, such as a substrate or a semiconductor *This series is in CAD data modification. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf oval kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube ID
øD
ECAnschluss
konfig. Code
VPMB4×10E[5]-3B[9]410213.46-M6
VPMB4×10E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB4×10E[5]-6B[9]4
VPMB4×20E[5]-3B[9]20213.46
VPMB4×20E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB4×20E[5]-6B[9]4
VPMB4×30E[5]-3B[9]30213.46
VPMB4×30E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB4×30E[5]-6B[9]4
VPMB5×10E[5]-3B[9]510213.46
VPMB5×10E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB5×10E[5]-6B[9]4
VPMB5×20E[5]-3B[9]20213.46
VPMB5×20E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB5×20E[5]-6B[9]4
VPMB5×30E[5]-3B[9]30213.46
VPMB5×30E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB5×30E[5]-6B[9]4
VPMB6×10E[5]-3B[9]610213.46
VPMB6×10E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB6×10E[5]-6B[9]4
VPMB6×20E[5]-3B[9]20213.46
VPMB6×20E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB6×20E[5]-6B[9]4
VPMB6×30E[5]-3B[9]30213.46
VPMB6×30E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB6×30E[5]-6B[9]4
VPMB8×20E[5]-3B[9]820213.46
VPMB8×20E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB8×20E[5]-6B[9]4
VPMB8×30E[5]-3B[9]30213.46
VPMB8×30E[5]-4B[9]2.514.97
VPMB8×30E[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB4X10EN-4B
VPMB4X10EN-6B
VPMB4X10ES-4B
VPMB4X10ES-6B
VPMB4X20EN-4B
VPMB4X20EN-6B
VPMB4X20ES-4B
VPMB4X20ES-6B
VPMB4X30EN-4B
VPMB4X30EN-6B
VPMB4X30ES-4B
VPMB4X30ES-6B
VPMB5X10EN-4B
VPMB5X10EN-6B
VPMB5X10ES-4B
VPMB5X10ES-6B
VPMB5X20EN-4B
VPMB5X20EN-6B
VPMB5X20ES-4B
VPMB5X20ES-6B
VPMB5X30EN-4B
VPMB5X30EN-6B
VPMB5X30ES-4B
VPMB5X30ES-6B
VPMB6X10EN-4B
VPMB6X10EN-6B
VPMB6X10ES-4B
VPMB6X10ES-6B
VPMB6X20EN-4B
VPMB6X20EN-6B
VPMB6X20ES-4B
VPMB6X20ES-6B
VPMB6X30EN-4B
VPMB6X30EN-6B
VPMB6X30ES-4B
VPMB6X30ES-6B
VPMB8X20EN-4B
VPMB8X20EN-6B
VPMB8X20ES-4B
VPMB8X20ES-6B
VPMB8X30EN-4B
VPMB8X30EN-6B
VPMB8X30ES-4B
VPMB8X30ES-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4104

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4106

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4104

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4106

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4204

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4206

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4204

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4206

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4304

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4306

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4304

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4306

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5104

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5106

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5104

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5106

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5204

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5206

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5204

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5206

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5304

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz5306

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5304

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß5306

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6104

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6106

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6104

17.69 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6106

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6204

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6206

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6204

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6206

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6304

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6306

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6304

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6306

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8204

15.84 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8206

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8204

18.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8206

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8304

16.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8306

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8304

18.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Feststehend Volle Länge B(mm) 32 Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support