Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA6RN6J
VPA-Strukturdiagramm (fester Vakuumanschluss: Top-Modell)
Kupplung (1: Messing, chemisch vernickelt, 2: Spezial Rostfreier Stahl *3)
Dichtung (1: SUS304+NBR, 2: POM)
Mutter (1: Messing, stromlos vernickelt, 2: Spezial Rostfreier Stahl *3)
Belaghalterkörper (1: Messing, chemisch vernickelt, 2: Spezial Rostfreier Stahl *3)
Schraube (1: Messing, chemisch vernickelt, 2: Spezial Rostfreier Stahl *3)
Unterlegscheibe (SPCC, chemisch vernickelt)
Teller
*1, Feste Pad-Halter (VPA-Modell) können durch zusätzliche Optionen (-S3-Spezifikationen) kompatibel mit niedrig konzentrierten Ozonmessungen gemacht werden
* 2. Im obigen Strukturdiagramm bezieht sich 1 auf Materialien für Standardspezifikationen, während 2 sich auf Materialien bezieht, die verwendet werden, wenn keine Metalle auf Kupferbasis verwendet werden.
* 3. Korrosionsbeständigkeit entspricht SUS303.
Fester Vakuumanschluss: oben, Anschluss : Schraube für Rohre
Form | Teller Größe | Anschluss | |||
---|---|---|---|---|---|
4 mm | 6 mm | Rc 1/8 | Rc 1/4 | ||
VPA | 2 mm | ● | |||
3 mm | ● | ||||
4 mm | ● | ||||
6 mm | ● | ||||
8 mm | ● | ||||
10 mm | ● | ||||
15 mm | ● | ||||
20 mm | ● | ||||
25 mm | ● | ||||
30 mm | ● | ||||
40 mm | ● | ||||
50 mm | ● | ||||
60 mm | ● | ||||
80 mm | ● | ||||
100 mm | ● | ||||
150 mm | ● | ||||
200 mm | ● |
Standardgrößentabelle
Teilenummer
|
---|
VPA6RN6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Vakuumauslassrichtung | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | 6 | 7 | Vorgefertigt | 32.6 | Nach oben | M10 | 6 | Ohne | Ohne |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Ausführung
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Vakuumauslassrichtung
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften