Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF R

Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF R
Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF1RS
VPF1RU
VPF2RF
VPF2RG
VPF2RN
VPF2RS
VPF2RSE
VPF2RU
VPF3RF
VPF3RG
VPF3RN
VPF3RS
VPF3RSE
VPF3RU
VPF4RF
VPF4RG
VPF4RN
VPF4RS
VPF4RSE
VPF4RU
VPF6RF
VPF6RG
VPF6RN
VPF6RS
VPF6RSE
VPF6RU
VPF8RF
VPF8RG
VPF8RN
VPF8RS
VPF8RSE
VPF8RU
VPF10RF
VPF10RG
VPF10RN
VPF10RS
VPF10RSE
VPF10RU
VPF15RF
VPF15RG
VPF15RN
VPF15RS
VPF15RSE
VPF15RU
VPF20RF
VPF20RG
VPF20RN
VPF20RS
VPF20RSE
VPF20RU
VPF25RF
VPF25RG
VPF25RN
VPF25RS
VPF25RSE
VPF25RU
VPF30RF
VPF30RG
VPF30RN
VPF30RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Ablassschraube

24.81 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß142.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

27.59 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarPolyurethankautschukStandardBlau142.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

31.19 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarFluorkautschukStandardGrau242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.14 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

23.39 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

27.53 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarPolyurethankautschukStandardBlau242.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

31.19 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarFluorkautschukStandardGrau342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.14 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

23.39 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

27.53 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarPolyurethankautschukStandardBlau342.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

31.19 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarFluorkautschukStandardGrau442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.14 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

23.39 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.77 €

1 10 Arbeitstage -Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

27.53 €

1 10 Arbeitstage -EinführbarPolyurethankautschukStandardBlau442.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

32.12 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzFluorkautschukStandardGrau672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

25.05 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

24.34 €

1 10 Arbeitstage -Mit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

25.71 €

1 10 Arbeitstage -Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

25.71 €

1 10 Arbeitstage -Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

28.46 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau672.3~3.9332M10 x 1M10 x 1

32.84 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzFluorkautschukStandardGrau85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

25.05 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

24.32 €

1 5 Arbeitstage -Mit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

25.71 €

1 10 Arbeitstage -Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

25.71 €

1 10 Arbeitstage -Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

28.45 €

1 10 Arbeitstage -Mit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau85.52.3~3.9330.5M10 x 1M10 x 1

35.62 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

27.82 €

1 10 Arbeitstage 10Angeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

27.11 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

28.46 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

28.46 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

31.22 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau1087.9~15.05.851M14 x 1M14 x 1

37.63 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

28.29 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

27.56 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

28.93 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

28.93 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

32.14 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau1597.9~15.05.852M14 x 1M14 x 1

39.65 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

30.30 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

29.57 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

30.94 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

31.39 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

34.14 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau20107.9~15.05.854M14 x 1M14 x 1

39.67 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

30.31 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

29.58 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

30.95 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

31.89 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

34.16 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau25117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

39.68 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfFluorkautschukStandardGrau30117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

30.78 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter SaugnapfNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau30117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

30.05 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz30117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

31.42 €

1 10 Arbeitstage -Angeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß30117.9~15.05.855M14 x 1M14 x 1

Loading...

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Allgemeine Form Werkstoff Kautschukbasis
Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung Vakuumauslassrichtung Nach oben Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne
Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support