Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPF25RN
Teilenummer
|
---|
VPF25RN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14 x 1 | M14 x 1 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Vakuumauslassrichtung | Nach oben | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF R, die Teilenummer ist VPF25RN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPF25RN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Ausführung
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Ablassschraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPF10RS |
VPF10RSE |
VPF10RU |
VPF25RS |
VPF25RSE |
VPF25RU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
28.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
31.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
30.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
31.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
34.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 25 | 11 | 7.9~15.0 | 5.8 | 55 | M14 x 1 | M14 x 1 |