Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPF10RSE
Teilenummer
|
---|
VPF10RSE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Werkstoff | Kautschukbasis |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Vakuumauslassrichtung | Nach oben | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF R, die Teilenummer ist VPF10RSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPF10RSE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Ausführung
Befestigungsmethode
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Ablassschraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPF10RG |
VPF10RN |
VPF10RS |
VPF10RU |
VPF15RF |
VPF15RG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Ablassschraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Angeschraubter Saugnapf | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
27.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
28.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
31.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 10 | 8 | 7.9~15.0 | 5.8 | 51 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
37.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14 x 1 | M14 x 1 | ||
28.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Angeschraubter Saugnapf | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 15 | 9 | 7.9~15.0 | 5.8 | 52 | M14 x 1 | M14 x 1 |