Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA6RS-6B
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | Faden M | B | L1 | L2 | L3 | Verhexen. H | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA1R[5]-4B[9] | 1 | 2.5 | M5×0.5 | 21 | 4 | 6 | 8 | 8 | -H3 |
VPA2R[5]-4B[9] | 2 | ||||||||
VPA3R[5]-4B[9] | 3 | ||||||||
VPA4R[5]-4B[9] | 4 | ||||||||
VPA6R[5]-4B[9] | 6 | 2.5 | M5×0.5 | 24.5 | 7 | 9.5 | 8 | 8 | -T8 |
VPA6R[5]-6B[9] | 4 | M8×0.75 | 26 | 8.5 | 10.5 | 10 | |||
VPA8R[5]-4B[9] | 8 | 2.5 | M5×0.5 | 23 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | |
VPA8R[5]-6B[9] | 4 | M8×0.75 | 24.5 | 7 | 10.5 | 10 | |||
VPA10R[5]-6B[9] | 10 | 4 | M8×0.75 | 35 | 8 | 13 | 15 | 10 | -M4 |
VPA15R(A)[5]-6B[9] | 15 | 36(37) | 9(10) | 14(15) | |||||
VPA20R(A)[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | M12×1 | 44(45) | 10(11) | 16(17) | 18 | 14 | -M6 |
VPA20R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPA25R(A)[5]-4B[9] | 25 | 2.5 | 45(46) | 11(12) | 17(18) | ||||
VPA25R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPA30R(A)[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | 45(48) | 11(14) | 17(20) | ||||
VPA30R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPA40R(A)[5]-4B[9] | 40 | 2.5 | 48(51.5) | 14(17.5) | 20(23.5) | ||||
VPA40R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPA50R(A)[5]-4B[9] | 50 | 2.5 | 49(52) | 15(18) | 21(24) | ||||
VPA50R(A)[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
Pad- Durchmesser (mm) | ø1 to ø4 | ø6 to ø15 | ø20 to ø50 |
---|---|---|---|
Drehmoment (N⋅m) | 1.5 to 2 | 2.5 to 3.5 | 12 to 14 |
Teilenummer
|
---|
VPA6RS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Schwenkwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 7 | 26 | M8 | 6 | - |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Modell VPA-Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPA6RS-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA6RS-6B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Schwenkwinkel
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPA10RS-6B |
VPA10RSE-6B |
VPA10RU-6B |
VPA6RSE-6B |
VPA6RU-6B |
VPA8RF-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Schwenkwinkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 8 | 35 | M8 | 6 | - | ||
16.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 8 | 35 | M8 | 6 | - | ||
19.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 10 | 8 | 35 | M8 | 6 | - | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 7 | 26 | M8 | 6 | - | ||
16.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Mit Schlitz | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 6 | 7 | 26 | M8 | 6 | - | ||
20.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Mit Schlitz | Fluorkautschuk | Standard | Grau | 8 | 5.5 | 24.5 | M8 | 6 | - |