Saugnapf Standard Modell VPB Schlauchanschluss (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf Standard Modell VPB Schlauchanschluss
  • Mengenrabatt
Thick and flat, ideal for general work. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including the general type suitable for flat work surfaces (ones that are rigid enough not to flap), the deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and the small type suitable for small works and for use at semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPB20RN-6B

Teilenummer
VPB20RN-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Eingebauter Filter

10.50 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2010Feststehend38M6 × 16KeineKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Vakuumauslassrichtung Horizontal
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Modell VPB Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPB20RN-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPB20RN-6B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPB10RS-6B
VPB10RSE-6B
VPB10RU-6B
VPB20RS-6B
VPB20RSE-6B
VPB20RU-6B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Eingebauter Filter

10.50 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß108Feststehend36M6 × 16KeineKeine

10.50 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz108Feststehend36M6 × 16KeineKeine

13.24 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau108Feststehend36M6 × 16KeineKeine

11.89 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2010Feststehend38M6 × 16KeineKeine

12.34 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter Saugnapf[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2010Feststehend38M6 × 16KeineKeine

15.09 €

1 10 Arbeitstage Allgemeine FormAngeschraubter SaugnapfPolyurethankautschukStandardBlau2010Feststehend38M6 × 16KeineKeine

Technischer Support