Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPB20RN-6B
Teilenummer
|
---|
VPB20RN-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 10 | Feststehend | 38 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Werkstoff | Kautschukbasis | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Modell VPB Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPB20RN-6B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPB20RN-6B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Montagewinkel
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer
Eingebauter Filter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPB10RS-6B |
VPB10RSE-6B |
VPB10RU-6B |
VPB20RS-6B |
VPB20RSE-6B |
VPB20RU-6B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Montagewinkel | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Eingebauter Filter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 8 | Feststehend | 36 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine | ||
10.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 8 | Feststehend | 36 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine | ||
13.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 10 | 8 | Feststehend | 36 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine | ||
11.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 10 | Feststehend | 38 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine | ||
12.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 10 | Feststehend | 38 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine | ||
15.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | Allgemeine Form | Angeschraubter Saugnapf | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 20 | 10 | Feststehend | 38 | M6 × 1 | 6 | Keine | Keine |