Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF A

Saugnapf / Material wählbar / Farbe wählbar / VPF A
Optimal for work involving such things as round fruits and balls. * CAD data being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF15AF
VPF15AG
VPF15AN
VPF15AS
VPF15AU
VPF20AF
VPF20AG
VPF20AN
VPF20AS
VPF20AU
VPF25AF
VPF25AG
VPF25AN
VPF25AS
VPF25AU
VPF30AF
VPF30AG
VPF30AN
VPF30AS
VPF30AU
VPF40AF
VPF40AG
VPF40AN
VPF40AS
VPF40AU
VPF50AF
VPF50AG
VPF50AN
VPF50AS
VPF50AU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

37.63 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau151053

28.29 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau151053

27.56 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz151053

28.93 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß151053

32.14 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau151053

39.65 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau201155

30.30 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau201155

29.57 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz201155

30.94 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß201155

34.14 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau201155

39.67 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau251256

30.31 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau251256

29.58 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz251256

30.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß251256

34.16 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau251256

39.68 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau301458

30.78 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau301458

30.05 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz301458

31.42 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß301458

34.62 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau301458

43.84 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau4017.561.5

32.66 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau4017.561.5

31.95 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz4017.561.5

34.24 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß4017.561.5

37.25 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau4017.561.5

55.18 €

1 10 Arbeitstage FluorkautschukGrau501862

34.83 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenGrau501862

34.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz501862

36.87 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß501862

44.18 €

1 10 Arbeitstage PolyurethankautschukBlau501862

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Tiefe Ausführung Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung
Federkraft(N) 7.9~15.0 Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben
Schraubanschluss M14 x 1 Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne
Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support