Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss

Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including the general type which is ideal for flat work surfaces (ones that are rigid enough not to flap), the deep type ideal for round fruits (apples, etc.) and balls, and the small type ideal for small works and for use at semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
Faden
M
BLCVerhexen.
H
Anschluss
konfig. Code
VPMA0.7RM[5]-3B[9]20.7M4×0.518466-T4
VPMA0.7RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA1RM[5]-3B[9]21M4×0.51866
VPMA1RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA1.5RM[5]-3B[9]21.5M4×0.51866
VPMA1.5RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA2RM[5]-3B[9]22M4×0.51866
VPMA2RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA3RM[5]-3B[9]23M4×0.51866
VPMA3RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA4RM[5]-3B[9]24M4×0.51866
VPMA4RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA6R[5]-3B[9]26M4×0.523766-T8
VPMA6R[5]-4B[9]2.5M5×0.5247
VPMA8R[5]-3B[9]28M4×0.521.55.56
VPMA8R[5]-4B[9]2.5M5×0.522.57
VPMA10R[5]-3B[9]210M6×0.7528868-M4
VPMA10R[5]-4B[9]2.5297
VPMA15R(A)[5]-3B[9]21529(30)9(10)6
VPMA15R(A)[5]-4B[9]2.530(31)7
VPMA20R(A)[5]-4B[9]2.520M10×136.6(37.6)10(11)712-M6
VPMA20R(A)[5]-6B[9]4
VPMA25R(A)[5]-4B[9]2.52537.6(38.6)11(12)
VPMA25R(A)[5]-6B[9]4
VPMA30R(A)[5]-4B[9]2.53037.6(40.6)11(14)
VPMA30R(A)[5]-6B[9]4
VPMA40R(A)[5]-4B[9]2.54040.6(44.1)14(17.5)
VPMA40R(A)[5]-6B[9]4
VPMA50R(A)[5]-4B[9]2.55041.6(44.6)15(18)
VPMA50R(A)[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀0,7 bis ⌀8 mm: Gewindegröße M4 × 0,5 ▶ 1 bis 1,2 N⋅m, M5 × 0,5 ▶ 1,5 bis 2 N⋅m.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10, ⌀15 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m.
     ▪ Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA0.7RMF-3B
VPMA0.7RMF-4B
VPMA0.7RMG-3B
VPMA0.7RMG-4B
VPMA0.7RMN-3B
VPMA0.7RMN-4B
VPMA0.7RMS-3B
VPMA0.7RMS-4B
VPMA0.7RMSE-3B
VPMA0.7RMSE-4B
VPMA0.7RMU-3B
VPMA0.7RMU-4B
VPMA1RMF-3B
VPMA1RMF-4B
VPMA1RMG-3B
VPMA1RMG-4B
VPMA1RMN-3B
VPMA1RMN-4B
VPMA1RMS-3B
VPMA1RMS-4B
VPMA1RMSE-3B
VPMA1RMSE-4B
VPMA1RMU-3B
VPMA1RMU-4B
VPMA1.5RMF-3B
VPMA1.5RMF-4B
VPMA1.5RMG-3B
VPMA1.5RMG-4B
VPMA1.5RMN-3B
VPMA1.5RMN-4B
VPMA1.5RMS-3B
VPMA1.5RMS-4B
VPMA1.5RMSE-3B
VPMA1.5RMSE-4B
VPMA1.5RMU-3B
VPMA1.5RMU-4B
VPMA2RMF-3B
VPMA2RMF-4B
VPMA2RMG-3B
VPMA2RMG-4B
VPMA2RMN-3B
VPMA2RMN-4B
VPMA2RMS-3B
VPMA2RMS-4B
VPMA2RMSE-3B
VPMA2RMSE-4B
VPMA2RMU-3B
VPMA2RMU-4B
VPMA3RMF-3B
VPMA3RMF-4B
VPMA3RMG-3B
VPMA3RMG-4B
VPMA3RMN-3B
VPMA3RMN-4B
VPMA3RMS-3B
VPMA3RMS-4B
VPMA3RMSE-3B
VPMA3RMSE-4B
VPMA3RMU-3B
VPMA3RMU-4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau0.7418M43

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau0.7419M54

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau0.7418M43

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau0.7419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß0.7418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß0.7419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz0.7418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz0.7419M54

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau0.7418M43

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau0.7419M54

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau1418M43

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau1419M54

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1418M43

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1419M54

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau1418M43

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau1419M54

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau1.5418M43

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau1.5419M54

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1.5418M43

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau1.5419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1.5418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1.5419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1.5418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1.5419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1.5418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1.5419M54

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau1.5418M43

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau1.5419M54

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau2418M43

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau2419M54

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau2418M43

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau2419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2419M54

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau2418M43

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau2419M54

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau3418M43

19.25 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzFluorkautschukStandardGrau3419M54

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau3418M43

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau3419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3419M54

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3418M43

12.82 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3419M54

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau3418M43

15.58 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau3419M54

Loading...

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support