Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including the general type which is ideal for flat work surfaces (ones that are rigid enough not to flap), the deep type ideal for round fruits (apples, etc.) and balls, and the small type ideal for small works and for use at semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPMA6RS-3B

Abmessungen

Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, kleiner Standardmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
Faden
M
BLCVerhexen.
H
Anschluss
konfig. Code
VPMA0.7RM[5]-3B[9]20.7M4×0.518466-T4
VPMA0.7RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA1RM[5]-3B[9]21M4×0.51866
VPMA1RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA1.5RM[5]-3B[9]21.5M4×0.51866
VPMA1.5RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA2RM[5]-3B[9]22M4×0.51866
VPMA2RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA3RM[5]-3B[9]23M4×0.51866
VPMA3RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA4RM[5]-3B[9]24M4×0.51866
VPMA4RM[5]-4B[9]2.5M5×0.51977
VPMA6R[5]-3B[9]26M4×0.523766-T8
VPMA6R[5]-4B[9]2.5M5×0.5247
VPMA8R[5]-3B[9]28M4×0.521.55.56
VPMA8R[5]-4B[9]2.5M5×0.522.57
VPMA10R[5]-3B[9]210M6×0.7528868-M4
VPMA10R[5]-4B[9]2.5297
VPMA15R(A)[5]-3B[9]21529(30)9(10)6
VPMA15R(A)[5]-4B[9]2.530(31)7
VPMA20R(A)[5]-4B[9]2.520M10×136.6(37.6)10(11)712-M6
VPMA20R(A)[5]-6B[9]4
VPMA25R(A)[5]-4B[9]2.52537.6(38.6)11(12)
VPMA25R(A)[5]-6B[9]4
VPMA30R(A)[5]-4B[9]2.53037.6(40.6)11(14)
VPMA30R(A)[5]-6B[9]4
VPMA40R(A)[5]-4B[9]2.54040.6(44.1)14(17.5)
VPMA40R(A)[5]-6B[9]4
VPMA50R(A)[5]-4B[9]2.55041.6(44.6)15(18)
VPMA50R(A)[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀0,7 bis ⌀8 mm: Gewindegröße M4 × 0,5 ▶ 1 bis 1,2 N⋅m, M5 × 0,5 ▶ 1,5 bis 2 N⋅m.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10, ⌀15 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m.
     ▪ Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA6RS-3B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

13.29 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß6723M43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPMA6RS-3B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMA6RS-3B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPMA0.7RMG-4B
VPMA0.7RMN-3B
VPMA0.7RMN-4B
VPMA6RS-4B
VPMA6RSE-3B
VPMA6RSE-4B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

12.18 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau0.7419M54

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7418M43

11.47 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7419M54

13.29 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß6724M54

13.29 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz6723M43

13.29 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz6724M54

Technischer Support