Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPMA8RS-4B
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | Faden M | B | L | C | Verhexen. H | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA0.7RM[5]-3B[9] | 2 | 0.7 | M4×0.5 | 18 | 4 | 6 | 6 | -T4 |
VPMA0.7RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA1RM[5]-3B[9] | 2 | 1 | M4×0.5 | 18 | 6 | 6 | ||
VPMA1RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA1.5RM[5]-3B[9] | 2 | 1.5 | M4×0.5 | 18 | 6 | 6 | ||
VPMA1.5RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA2RM[5]-3B[9] | 2 | 2 | M4×0.5 | 18 | 6 | 6 | ||
VPMA2RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA3RM[5]-3B[9] | 2 | 3 | M4×0.5 | 18 | 6 | 6 | ||
VPMA3RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA4RM[5]-3B[9] | 2 | 4 | M4×0.5 | 18 | 6 | 6 | ||
VPMA4RM[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 19 | 7 | 7 | |||
VPMA6R[5]-3B[9] | 2 | 6 | M4×0.5 | 23 | 7 | 6 | 6 | -T8 |
VPMA6R[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 24 | 7 | ||||
VPMA8R[5]-3B[9] | 2 | 8 | M4×0.5 | 21.5 | 5.5 | 6 | ||
VPMA8R[5]-4B[9] | 2.5 | M5×0.5 | 22.5 | 7 | ||||
VPMA10R[5]-3B[9] | 2 | 10 | M6×0.75 | 28 | 8 | 6 | 8 | -M4 |
VPMA10R[5]-4B[9] | 2.5 | 29 | 7 | |||||
VPMA15R(A)[5]-3B[9] | 2 | 15 | 29(30) | 9(10) | 6 | |||
VPMA15R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 30(31) | 7 | |||||
VPMA20R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | M10×1 | 36.6(37.6) | 10(11) | 7 | 12 | -M6 |
VPMA20R(A)[5]-6B[9] | 4 | |||||||
VPMA25R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 25 | 37.6(38.6) | 11(12) | ||||
VPMA25R(A)[5]-6B[9] | 4 | |||||||
VPMA30R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | 37.6(40.6) | 11(14) | ||||
VPMA30R(A)[5]-6B[9] | 4 | |||||||
VPMA40R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 40 | 40.6(44.1) | 14(17.5) | ||||
VPMA40R(A)[5]-6B[9] | 4 | |||||||
VPMA50R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 50 | 41.6(44.6) | 15(18) | ||||
VPMA50R(A)[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀0,7 bis ⌀8 mm: Gewindegröße M4 × 0,5 ▶ 1 bis 1,2 N⋅m, M5 × 0,5 ▶ 1,5 bis 2 N⋅m.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀10, ⌀15 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m.
▪ Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPMA8RS-4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 5.5 | 22.5 | M5 | 4 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPMA8RS-4B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMA8RS-4B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPMA0.7RMG-4B |
VPMA0.7RMN-3B |
VPMA0.7RMN-4B |
VPMA8RSE-3B |
VPMA8RSE-4B |
VPMA8RU-3B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 0.7 | 4 | 19 | M5 | 4 | ||
11.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 18 | M4 | 3 | ||
11.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 19 | M5 | 4 | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 5.5 | 21.5 | M4 | 3 | ||
13.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 5.5 | 22.5 | M5 | 4 | ||
16.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | Polyurethankautschuk | Standard | Blau | 8 | 5.5 | 21.5 | M4 | 3 |