Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPMA1RMS-180J
Polstermaterial
Nitrilkautschuk, Silikon , Urethankautschuk, Fluorkautschuk, leitfähiger Silikon , leitfähiger Butadienkautschuk (Modell mit niedrigem Widerstand), leitfähiger NBR (Modell mit niedrigem Widerstand), lebensmittelkonformes NBR, HNBR, EPDM
Saugergröße
: ⌀0,7 (Durchmesser 0,7 mm), 1 (Durchmesser 1 mm), ⌀1,5 (Durchmesser 1,5 mm), ⌀2 (Durchmesser 2 mm), ⌀3 (Durchmesser 3 mm), ⌀4 (Durchmesser 4 mm), ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm), 8 (Durchmesser 8 mm), 10 (Durchmesser 10 mm), 15 (Durchmesser 15 mm), ⌀20 (Durchmesser 20 mm), ⌀25 (Durchmesser 25 mm), ⌀30 (Durchmesser 30 mm), 40 (Durchmesser 40 mm), ⌀50 (Durchmesser 50 mm), ⌀60 (Durchmesser 60 mm), ⌀80 (Durchmesser 80 mm), ⌀100 (Durchmesser 100 mm), ⌀150 (Durchmesser 150 mm), ⌀200 (Durchmesser 200 mm)
Vakuumausgang, oben | Vakuumauslass horizontal | Direkte Befestigung | ||||
Typ | Standard | Kurz | Standard | Kurz | Standard | Kurz |
Symbol | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
Vakuumausgang, oben | Vakuumauslass horizontal | Direkte Befestigung | |||
Typ | Standard | Kurz | Standard | Kurz | Standard |
Symbol | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
Einfachwirkende Kupplung (mm) | ø1.8, ø3, ø4, ø6 |
---|---|
Stachelkupplung ( Außendurchmesser Tube × Innendurchmesser) (mm) | ø1.8 × ø1, ø3 × ø2, ø4 × ø2.5, ø6 × ø4 |
Schraubengröße
Schraube für Rohre: rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4
Standardform für dicke und flache Form . Tiefe Form ideal für runde Früchte (Äpfel usw.), Schalen usw.
Kleine Pads können mit Halbleiterteilen verwendet werden
Kleine Halter verkleinert von bestehenden Saugnapfhaltern (Modelle A, B, C, D und E), um Platz zu sparen.
Auch kompatibel mit dem optionalen Fallschutzventil und direkt aufsteckbaren Padfiltern.
Das Pad kann gewechselt werden, ohne den Halter vom Gerät zu lösen.
Es sind Pad-Halter erhältlich, die mit Anwendungen kompatibel sind, die keine Verwendung von kupferbasierten Metall und Ozonmessungen in niedriger Konzentration erfordern.
In den Metall werden keine Metalle auf Kupferbasis verwendet, und HNBR wird für das Gummidichtungsmaterial verwendet.
Teilenummer
|
---|
VPMA1RMS-180J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMA-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPMA1RMS-180J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMA1RMS-180J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Umgebungsbedingungen
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPMA0.7RMG-3J |
VPMA0.7RMN-180J |
VPMA0.7RMN-3J |
VPMA1RMS-3J |
VPMA1RMSE-180J |
VPMA1RMSE-3J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
12.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
12.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
13.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 |