Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment, *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPMB1.5RMS-4B

Abmessungen

Saugnapf Standard kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell
Saugnapf Standard kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell
Saugnapf Standard kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell
Saugnapf Standard kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
BLECAnschluss
konfig. Code
VPMB0.7RM5-3B[9]20.715410.96-T4
VPMB0.7RM5-4B[9]2.511.97
VPMB0.7RM5-6B[9]4
VPMB1RM5-3B[9]2110.96
VPMB1RM5-4B[9]2.511.97
VPMB1RM5-6B[9]4
VPMB1.5RM5-3B[9]21.510.96
VPMB1.5RM5-4B[9]2.511.97
VPMB1.5RM5-6B[9]4
VPMB2RM5-3B[9]2210.96
VPMB2RM5-4B[9]2.511.97
VPMB2RM5-6B[9]4
VPMB3RM5-3B[9]2310.96
VPMB3RM5-4B[9]2.511.97
VPMB3RM5-6B[9]4
VPMB4RM5-3B[9]2410.96
VPMB4RM5-4B[9]2.511.97
VPMB4RM5-6B[9]4
VPMB6R[5]-3B[9]2619.5711.46-T8
VPMB6R[5]-4B[9]2.512.47
VPMB6R[5]-6B[9]4
VPMB8R[5]-3B[9]28185.511.46
VPMB8R[5]-4B[9]2.512.47
VPMB8R[5]-6B[9]4
VPMB10R[5]-3B[9]21027813.46-M4
VPMB10R[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10R[5]-6B[9]4
VPMB15R(A)[5]-3B[9]21528(29)9(10)13.46
VPMB15R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB15R(A)[5]-6B[9]4
VPMB20R(A)[5]-3B[9]22031.2(32.2)10(11)13.46-M6
VPMB20R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20R(A)[5]-6B[9]4
VPMB25R(A)[5]-3B[9]22532.2(33.2)11(12)13.46
VPMB25R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB25R(A)[5]-6B[9]4
VPMB30R(A)[5]-3B[9]23032.2(35.2)11(14)13.46
VPMB30R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30R(A)[5]-6B[9]4
VPMB40R(A)[5]-3B[9]24035.2(38.7)14(17.5)13.46
VPMB40R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB40R(A)[5]-6B[9]4
VPMB50R(A)[5]-3B[9]25036.2(39.2)15(18)13.46
VPMB50R(A)[5]-4B[9]2.514.97
VPMB50R(A)[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB1.5RMS-4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

11.27 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1.5415M3 × 0.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPMB1.5RMS-4B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMB1.5RMS-4B.

Produktvarianten

Teilenummer
VPMB0.7RMG-4B
VPMB0.7RMN-3B
VPMB0.7RMN-4B
VPMB1.5RMSE-3B
VPMB1.5RMSE-4B
VPMB1.5RMU-3B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

10.63 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau0.7415M3 × 0.54

9.90 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7415M3 × 0.53

9.90 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7415M3 × 0.54

11.27 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1.5415M3 × 0.53

11.27 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1.5415M3 × 0.54

14.02 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzPolyurethankautschukStandardBlau1.5415M3 × 0.53

Technischer Support