Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPMB8RN-3J

Abmessungen

Saugnapf Standard kleiner Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf Standard kleiner Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf Standard kleiner Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf Standard kleiner Modell VPMB Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
BLTube
C
EAnschluss
konfig. Code
VPMB0.7RM[5]-180J1.80.71548.412-T4
VPMB0.7RM[5]-4J[9]410.915
VPMB1RM[5]-180J1.818.412
VPMB1RM[5]-4J[9]410.915
VPMB1.5RM[5]-180J1.81.58.412
VPMB1.5RM[5]-4J[9]410.915
VPMB2RM[5]-180J1.828.412
VPMB2RM[5]-4J[9]410.915
VPMB3RM[5]-180J1.838.412
VPMB3RM[5]-4J[9]410.915
VPMB4RM[5]-180J1.848.412
VPMB4RM[5]-4J[9]410.915
VPMB6R[5]-180J1.8619.578.412.5-T8
VPMB6RM[5]-4J[9]410.915.5
VPMB8R[5]-180J1.88185.58.412.5
VPMB8RM[5]-4J[9]410.915.5
VPMB10R[5]-180J1.8102788.413.7-M4
VPMB10R[5]-4J[9]410.917.5
VPMB15R(A)[5]-180J1.81528(29)9(10)8.413.7
VPMB15R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB20R(A)[5]-180J1.82031.2(32.2)10(11)8.413.7-M6
VPMB20R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB25R(A)[5]-180J1.82532.2(33.2)11(12)8.413.7
VPMB25R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB30R(A)[5]-180J1.83032.2(35.2)11(14)8.413.7
VPMB30R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB40R(A)[5]-180J1.84035.2(38.7)14(17.5)8.413.7
VPMB40R(A)[5]-4J[9]410.917.5
VPMB50R(A)[5]-180J1.85036.2(39.2)15(18)8.413.7
VPMB50R(A)[5]-4J[9]410.917.5

Einheit: mm

* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB8RN-3J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

12.56 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz85.518M4 × 0.73Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPMB8RN-3J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMB8RN-3J.

Produktvarianten

Teilenummer
VPMB0.7RMG-3J
VPMB0.7RMN-180J
VPMB0.7RMN-3J
VPMB8RS-180J
VPMB8RS-3J
VPMB8RSE-180J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gerätefußform Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

12.37 €

1 10 Arbeitstage KleinMit SchlitzNBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau0.7415M3 × 0.53Standardspezifikationen

11.66 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7415M3 × 0.51.8Standardspezifikationen

11.66 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz0.7415M3 × 0.53Standardspezifikationen

13.93 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß85.518M4 × 0.71.8Standardspezifikationen

13.93 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß85.518M4 × 0.73Standardspezifikationen

13.93 €

1 10 Arbeitstage KleinMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz85.518M4 × 0.71.8Standardspezifikationen

Technischer Support