Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPMB4RMG-3J
Code | Tube AD øD | Pad AD ⌀ d | B | L | Tube C | E | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB0.7RM[5]-180J | 1.8 | 0.7 | 15 | 4 | 8.4 | 12 | -T4 |
VPMB0.7RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB1RM[5]-180J | 1.8 | 1 | 8.4 | 12 | |||
VPMB1RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB1.5RM[5]-180J | 1.8 | 1.5 | 8.4 | 12 | |||
VPMB1.5RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB2RM[5]-180J | 1.8 | 2 | 8.4 | 12 | |||
VPMB2RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB3RM[5]-180J | 1.8 | 3 | 8.4 | 12 | |||
VPMB3RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB4RM[5]-180J | 1.8 | 4 | 8.4 | 12 | |||
VPMB4RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15 | ||||
VPMB6R[5]-180J | 1.8 | 6 | 19.5 | 7 | 8.4 | 12.5 | -T8 |
VPMB6RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15.5 | ||||
VPMB8R[5]-180J | 1.8 | 8 | 18 | 5.5 | 8.4 | 12.5 | |
VPMB8RM[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 15.5 | ||||
VPMB10R[5]-180J | 1.8 | 10 | 27 | 8 | 8.4 | 13.7 | -M4 |
VPMB10R[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB15R(A)[5]-180J | 1.8 | 15 | 28(29) | 9(10) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB15R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB20R(A)[5]-180J | 1.8 | 20 | 31.2(32.2) | 10(11) | 8.4 | 13.7 | -M6 |
VPMB20R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB25R(A)[5]-180J | 1.8 | 25 | 32.2(33.2) | 11(12) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB25R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB30R(A)[5]-180J | 1.8 | 30 | 32.2(35.2) | 11(14) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB30R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB40R(A)[5]-180J | 1.8 | 40 | 35.2(38.7) | 14(17.5) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB40R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 | ||||
VPMB50R(A)[5]-180J | 1.8 | 50 | 36.2(39.2) | 15(18) | 8.4 | 13.7 | |
VPMB50R(A)[5]-4J[9] | 4 | 10.9 | 17.5 |
Einheit: mm
* Wert in () ist die Abmessung eines tiefen Pads.
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N, NE und G sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer
|
---|
VPMB4RMG-3J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | Standardspezifikationen |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Feststehend |
---|---|---|---|---|---|
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Standard Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPMB4RMG-3J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMB4RMG-3J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gerätefußform
Befestigungsmethode
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Werkstoff Metallteile
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPMB0.7RMG-3J |
VPMB0.7RMN-180J |
VPMB0.7RMN-3J |
VPMB4RMN-180J |
VPMB4RMN-3J |
VPMB4RMS-180J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gerätefußform | Befestigungsmethode | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | Werkstoff Metallteile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | NBR entspricht den Lebensmittelhygienegesetzen | Standard | Grau | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | Standardspezifikationen | ||
11.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | Standardspezifikationen | ||
11.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | Standardspezifikationen | ||
11.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | Standardspezifikationen | ||
11.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | Standardspezifikationen | ||
13.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | Klein | Mit Schlitz | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 1.8 | Standardspezifikationen |