VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Schwamm

VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Schwamm
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for work pieces that have irregularities on the surface (work pieces like exterior wall materials of a building, small rocks and shells).
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As is conventional, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
·For applications requiring "copper based metal not used" and "reduce ozone concentrations"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Schwamm, kleiner Modell, VPMA, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
BLAnschluss
konfig. Code
VPMA10S[5]-4J[9]1031.89.5-M6
VPMA15S[5]-4J[9]1531.89.5
VPMA20S[5]-4J[9]2037.815.5
VPMA25S[5]-4J[9]2537.815.5
VPMA30S[5]-4J[9]3037.815.5
VPMA35S[5]-4J[9]3550.328
VPMA50S[5]-4J[9]5050.328

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 5 bis 7 Nm.

Teilenummer
VPMA10SC-4J
VPMA15SC-4J
VPMA20SC-4J
VPMA25SC-4J
VPMA30SC-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

19.25 €

1 10 Arbeitstage 109.531.7

19.70 €

1 10 Arbeitstage 159.531.7

21.99 €

1 10 Arbeitstage 2015.537.7

22.91 €

1 10 Arbeitstage 2515.537.7

24.29 €

1 10 Arbeitstage 3015.537.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M10
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 4 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support