Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPA-Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPA-Schlauchanschluss
Excellent flexibility and ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts without leaving significant residual traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Can reduce the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventionally done.
· Moreover, this product is also compatible with an optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, Schwamm, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, Schwamm, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2Anschluss
konfig. Code
VPA6LB[5]-6B[9]6444.11522.1-M4
VPA8LB[5]-6B[9]8
VPA10LB[5]-6B[9]1044.615.522.6
VPA15LB[5]-6B[9]1517.524.6
VPA20LB[5]-6B[9]20562028-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀6 bis ⌀15 mm ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, ⌀20 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m

Teilenummer
VPA6LBN-6B
VPA6LBS-6B
VPA8LBN-6B
VPA8LBS-6B
VPA10LBN-6B
VPA10LBS-6B
VPA15LBN-6B
VPA15LBS-6B
VPA20LBN-6B
VPA20LBS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61544.1M8

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61544.1M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81544.1M8

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81544.1M8

16.95 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.544.6M8

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.544.6M8

17.41 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.546.6M8

20.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.546.6M8

16.65 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202056.2M12

19.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202056.2M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support