Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPC-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPC-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Possible to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD, V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPC, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPC, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPC, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BL1L2L3Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPC6-6LB[5]-6J[9]6669.21535.12011.764.0 to 7.1-M4
VPC6-10LB[5]-6J73.739.6102.0 to 5.2
VPC6-15LB[5]-6J83.744.625152.0 to 5.9
VPC6-20LB[5]-6J99.751.634201.1 to 4.8
VPC8-6LB[5]-6J[9]869.235.12064.0 to 7.1
VPC8-10LB[5]-6J73.739.6102.0 to 5.2
VPC8-15LB[5]-6J83.744.625152.0 to 5.9
VPC8-20LB[5]-6J99.751.634201.1 to 4.8
VPC10-6LB[5]-6J[9]1069.715.535.62064.0 to 7.1
VPC10-10LB[5]-6J74.240.1102.0 to 5.2
VPC10-15LB[5]-6J84.245.125152.0 to 5.9
VPC10-20LB[5]-6J100.252.134201.1 to 4.8
VPC15-6LB[5]-6J[9]1571.717.537.62064.0 to 7.1
VPC15-10LB[5]-6J76.242.1102.0 to 5.2
VPC15-15LB[5]-6J86.247.125152.0 to 5.9
VPC15-20LB[5]-6J102.254.134201.1 to 4.8
VPC20-6LB[5]-6J[9]2074.120402067.0 to 12.6-M6
VPC20-10LB[5]-6J80.146103.3 to 10.0
VPC20-15LB[5]-6J90.15125153.3 to 10.4
VPC20-20LB[5]-6J106.15834202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPC6-6LBN-6J
VPC6-6LBS-6J
VPC8-6LBN-6J
VPC8-6LBS-6J
VPC10-6LBN-6J
VPC10-6LBS-6J
VPC10-6LBS-6J-ECV
VPC15-6LBN-6J
VPC15-6LBS-6J
VPC20-6LBN-6J
VPC20-6LBN-6J-ECV
VPC20-6LBS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)
Ventil mit Volumenstrombegrenzer

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6154,0 bis 7,169.2Keine

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6154,0 bis 7,169.2Keine

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8154,0 bis 7,169.2Keine

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8154,0 bis 7,169.2Keine

26.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.54,0 bis 7,169.7Keine

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.54,0 bis 7,169.7Keine

41.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.54,0 bis 7,1-Mit Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer

26.95 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.54,0 bis 7,171.7Keine

29.68 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.54,0 bis 7,171.7Keine

27.86 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20207,0 bis 12,674.2Keine

41.60 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20207,0 bis 12,6-Mit Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer

30.61 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20207,0 bis 12,674.2Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Hub(mm) 6 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Eingebauter Filter Keine

Technischer Support