Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPD-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPD-Schnellkopplungsmodell
An extremely soft type fitting that is optimally suited for adhering to paper and plastic molded artifacts.

[Features]
· The pad rubber has superior elasticity for adhering to paper, etc. In addition, adhering to plastic molded artifacts leaves relatively no trace.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Fittings with vacuum outlets on both sides of the pad holder (VPHD and VPHE types) are also now available. This fitting is optimally suited for use in adhering/transporting molded artifacts by linking multiple vacuum pads to a single vacuum source.
· Pad holders have been added for applications that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf - weicher Faltenbalg - VPD - Bauform der Aufnahme
Saugnapf - weicher Faltenbalg - VPD - Bauform der Aufnahme
Saugnapf - weicher Faltenbalg - VPD - Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BL1L2L3E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD6-6LB[5]-6J[9]6667.21544.12019.918.511.764.0 to 7.1-M4
VPD6-10LB[5]-6J72.249.125102.0 to 5.2
VPD6-15LB[5]-6J82.254.12530152.0 to 5.9
VPD6-20LB[5]-6J98.261.13437201.1 to 4.8
VPD8-6LB[5]-6J[9]867.244.12018.564.0 to 7.1
VPD8-10LB[5]-6J72.249.125102.0 to 5.2
VPD8-15LB[5]-6J82.254.12530152.0 to 5.9
VPD8-20LB[5]-6J98.261.134.037201.1 to 4.8
VPD10-6LB[5]-6J[9]1067.715.544.62018.564.0 to 7.1
VPD10-10LB[5]-6J72.749.625102.0 to 5.2
VPD10-15LB[5]-6J82.754.62530152.0 to 5.9
VPD10-20LB[5]-6J98.761.63437201.1 to 4.8
VPD15-6LB[5]-6J[9]1569.717.546.62018.564.0 to 7.1
VPD15-10LB[5]-6J74.751.625102.0 to 5.2
VPD15-15LB[5]-6J84.756.62530152.0 to 5.9
VPD15-20LB[5]-6J100.763.63437201.1 to 4.8
VPD20-6LB[5]-6J[9]2072.120492018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10LB[5]-6J78.15524.5103.3 to 10.0
VPD20-15LB[5]-6J88.1602529.5153.3 to 10.4
VPD20-20LB[5]-6J104.1673436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD6-6LBN-6J
VPD6-6LBS-6J
VPD8-6LBN-6J
VPD8-6LBS-6J
VPD10-6LBN-6J
VPD10-6LBS-6J
VPD15-6LBN-6J
VPD15-6LBS-6J
VPD20-6LBN-6J
VPD20-6LBS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)

27.40 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6154,0 bis 7,167.2

29.68 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6154,0 bis 7,167.2

27.40 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8154,0 bis 7,167.2

29.68 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8154,0 bis 7,167.2

27.40 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.54,0 bis 7,167.7

29.68 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.54,0 bis 7,167.7

27.86 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.54,0 bis 7,169.7

30.61 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.54,0 bis 7,169.7

28.77 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20207,0 bis 12,672.2

31.53 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20207,0 bis 12,672.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Hub(mm) 6 Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support