Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHC-Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHC-Schlauchanschluss
Excellent flexibility, optimal for adhering to paper, plastic molded articles, etc. *The CAD data for this series is currently under revision. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Moreover, it is possible to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As is conventional, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2CFederkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPHC6-9LB[5]-6B[9]6457.11524.770.9 to 2.7-M4
VPHC8-9LB[5]-6B[9]8
VPHC10-9LB[5]-6B[9]1057.615.525.2
VPHC15-9LB[5]-6B[9]1559.617.527.2
VPHC20-9LB[5]-6B[9]2062.12029.7-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 2 bis 3 Nm.

Teilenummer
VPHC6-9LBN-6B
VPHC6-9LBS-6B
VPHC8-9LBN-6B
VPHC8-9LBS-6B
VPHC10-9LBN-6B
VPHC10-9LBS-6B
VPHC15-9LBN-6B
VPHC15-9LBS-6B
VPHC20-9LBN-6B
VPHC20-9LBS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61557.1

16.59 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61557.1

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81557.1

16.59 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81557.1

14.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.557.6

16.59 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.557.6

14.77 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.559.6

17.49 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.559.6

14.77 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202062.1

17.49 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202062.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Federkraft(N) 0,9 bis 2,7 Hub(mm) 9 Vakuumauslassrichtung Oberseite
Schraubanschluss M16 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6

Technischer Support