Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHC-Schnellkopplungsmodell (Teilenummern - CAD Download)

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHC-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility, optimal for adhering to paper, plastic molded articles, etc. *The CAD data for this series is currently under revision. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere paper, etc.
· Moreover, it is possible to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As is conventional, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPHC8-9LBS-6J

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPHC, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPHC, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BL1L2Tube
C
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPHC6-9LB[5]-6[J][9]6661.11524.711.70.9 to 2.7-M4
VPHC8-9LB[5]-6[J][9]8
VPHC10-9LB[5]-6[J][9]1061.615.525.2
VPHC15-9LB[5]-6[J][9]1563.617.527.2
VPHC20-9LB[5]-6[J][9]2066.12029.7-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 2 bis 3 Nm.

Teilenummer
VPHC8-9LBS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)
Vakuumauslassrichtung

18.43 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß815Federausführung0,9 bis 2,761.6Oberseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Hub(mm) 9
Schraubanschluss M16 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHC-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPHC8-9LBS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPHC8-9LBS-6J.

Produktvarianten

Teilenummer
VPHC10-9LBN-6J
VPHC10-9LBS-6J
VPHC15-9LBN-6J
VPHC15-9LBS-6J
VPHC15LBS6J
VPHC20-9LBN-6J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSKautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)
Vakuumauslassrichtung

16.14 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.5Federausführung0,9 bis 2,762.1Oberseite

18.43 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.5Federausführung0,9 bis 2,762.1Oberseite

16.59 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.5Federausführung0,9 bis 2,764.1Oberseite

19.34 €

1 10 Arbeitstage -[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.5Federausführung0,9 bis 2,764.1Oberseite

20.26 €

1 5 Arbeitstage 10[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.5Ausführung mit Federsicherung0.9~2.764.1Nach oben

16.59 €

1 10 Arbeitstage -[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz2020Federausführung0,9 bis 2,766.6Oberseite

Technischer Support