Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHE-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHE-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility and ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts without leaving significant residual traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Can reduce the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventionally done.
· Moreover, this product is also compatible with an optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Balgmodell, VPHE, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Balgmodell, VPHE, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPHE6LB[5]-6J[9]66331520.411.7-M4
VPHE8LB[5]-6J[9]8
VPHE10LB[5]-6J[9]1033.515.5
VPHE15LB[5]-6J[9]1535.517.5
VPHE20LB[5]-6J[9]204020-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPHE6LBN-6J
VPHE6LBS-6J
VPHE8LBN6J
VPHE8LBN-6J
VPHE8LBS-6J
VPHE10LBN-6J
VPHE10LBS-6J
VPHE15LBN-6J
VPHE15LBS-6J
VPHE20LBN-6J
VPHE20LBS-6J
VPHE20LBS-6J-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Werkstoff Metallteile

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz615Direktmontage / fester Modell33M5 × 0.8Standardspezifikationen

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß615Direktmontage / fester Modell33M5 × 0.8Standardspezifikationen

9.59 €

1 5 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz815Vorgefertigte Ausführung33M5 x 0,8Standardspezifikationen

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz815Direktmontage / fester Modell33M5 × 0.8Standardspezifikationen

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß815Direktmontage / fester Modell33M5 × 0.8Standardspezifikationen

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.5Direktmontage / fester Modell33.5M5 × 0.8Standardspezifikationen

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.5Direktmontage / fester Modell33.5M5 × 0.8Standardspezifikationen

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.5Direktmontage / fester Modell35.5M5 × 0.8Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.5Direktmontage / fester Modell35.5M5 × 0.8Standardspezifikationen

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz2020Direktmontage / fester Modell40M5 × 0.8Standardspezifikationen

14.67 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß2020Direktmontage / fester Modell40M5 × 0.8Standardspezifikationen

28.51 €

1 11 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß2020Direktmontage / fester Modell40M5 × 0.8Kupferfreie Spezifikation

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Vakuumauslassrichtung Horizontal
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6

Technischer Support