Saugnapf Weiches Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility and ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts without leaving significant residual traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Can reduce the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventionally done.
· Moreover, this product is also compatible with an optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, kleiner Modell, VPMB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB6LB[5]-3J3636.11517.510.9-M4
VPMB6LB[5]-4J[9]4
VPMB8LB[5]-3J38
VPMB8LB[5]-4J[9]4
VPMB10LB[5]-3J31036.615.5
VPMB10LB[5]-4J[9]4
VPMB15LB[5]-3J315
VPMB15LB[5]-4J[9]4
VPMB20LB[5]-3J32043.220-M6
VPMB20LB[5]-4J[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB6LBN-3J
VPMB6LBN-4J
VPMB6LBS-3J
VPMB6LBS-4J
VPMB8LBN-3J
VPMB8LBN-4J
VPMB8LBS-3J
VPMB8LBS-4J
VPMB10LBN-3J
VPMB10LBN-4J
VPMB10LBS-3J
VPMB10LBS-4J
VPMB10LBS-4J-S3
VPMB15LBN-3J
VPMB15LBN-4J
VPMB15LBS-3J
VPMB15LBS-4J
VPMB20LBN-4J
VPMB20LBS-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)
Werkstoff Metallteile

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz615363Standardspezifikationen

16.04 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz615364Standardspezifikationen

17.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß615363Standardspezifikationen

18.33 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß615364Standardspezifikationen

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz815363Standardspezifikationen

16.04 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz815364Standardspezifikationen

17.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß815363Standardspezifikationen

18.33 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß815364Standardspezifikationen

15.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.536.53Standardspezifikationen

16.04 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.536.54Standardspezifikationen

17.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.536.53Standardspezifikationen

18.33 €

1 14 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.536.54Standardspezifikationen

31.43 €

1 11 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.536.54Kupferfreie Spezifikation

16.14 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.538.53Standardspezifikationen

16.50 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.538.54Standardspezifikationen

18.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.538.53Standardspezifikationen

19.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.538.54Standardspezifikationen

17.41 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz2020434Standardspezifikationen

20.15 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß2020434Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support