Saugnapf kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPMB-Schlauchanschluss

Saugnapf kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPMB-Schlauchanschluss
* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for LCD glass, coating processes, and transport of semiconductor manufacturing equipment.
· The flexible resin material adheres to work.
· Unlikely to make adhesion marks.
· Also, the characteristic separation in a workpiece at the time of vacuum breakage will increase.
· You can replace the resin pad without spanners and hexagon wrenches to detach the main body.
· Simple and compact structure.
· Pad holders were added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPMB10QK-3B

Abmessungen

Saugnapf-Saugmarken-Verhinderung Bauform der Aufnahme VPMB-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
ECAnschluss
konfig. Code
VPMB10Q[5]-3B[9]10213.46-M4
VPMB10Q[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10Q[5]-6B[9]4
VPMB20Q[5]-3B[9]20213.46-M6
VPMB20Q[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20Q[5]-6B[9]4
VPMB30Q[5]-3B[9]30213.46
VPMB30Q[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30Q[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).

Teilenummer
VPMB10QK-3B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.10 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Kunstharzgruppe, Material PEEK Umgebungsbedingungen Standard
Außendurchmesser D(ø) 10 Höhe L1(mm) 5.3 Montagewinkel Feststehend
Hub(mm) 1 Volle Länge B(mm) 33 Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 3 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen Schwenkwinkel 16°

Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf kleines Modell zur Verhinderung von Adsorptionsnarben VPMB-Schlauchanschluss, die Teilenummer ist VPMB10QK-3B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPMB10QK-3B.

Technischer Support