Hersteller-Teilenummer: VPA50KNH-6J
Marke: NIHON PISCO
Preis: 22.55 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Außendurchmesser D: 50 ø
Höhe L1: 17 mm
Volle Länge B: 44.7 mm
Schraubanschluss: M14
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPA50KNH-6J
Code | Pad AD ⌀ d | Tube AD øD | Faden M | B | L1 | L2 | Tube C | Verhexen. H1 | Verhexen. H2 | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPA10K[5]-6J[9] | 10 | 6 | M12×1 | 34.1 | 8 | 12 | 11.7 | 14 | 12 | -M4 |
VPA20K[5]-6J[9] | 20 | M14×1 | 37.7 | 10 | 16 | 17 | 14 | -M6 | ||
VPA30K[5]-6J[9] | 30 | 39.7 | 12 | 18 | ||||||
VPA40K[5]-6J[9] | 40 | 43.7 | 16 | 22 | ||||||
VPA50K[5]-6J[9] | 50 | 44.7 | 17 | 23 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis ⌀ 50 mm: Tube AD: ⌀3, ⌀4 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m, ▶18 bis 21 N⋅m, Tube AD: ⌀6 mm ▶ 18 bis 21 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPA50KNH-6J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 44.7 | M14 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig |
Farbe | Schwarz | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf-Modell für Rutschfestes VPA-Schnellkopplungsmodell, die Teilenummer ist VPA50KNH-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA50KNH-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPA10KNH-6J |
VPA20KNH-6J |
VPA30KNH-6J |
VPA40KNH-6J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 34.1 | M12 | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 37.7 | M14 | ||
18.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 39.7 | M14 | ||
20.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 43.7 | M14 |