VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Rutschsicher

VPMA-Saugnapf-Schnellkopplung kleines Modell Rutschsicher
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Optimally suited for transporting oil-applied work, such as stamped parts, etc. This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· Work-drop is prevented by a work pad shape that has been devised for slippery oil-applied work.
· The durability of the pads in oily environments has been improved by utilizing oil-resistant NBR.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Pad holders have been added that are suitable for fields that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf Rutschfester kleiner Bauform der Aufnahme -Schnellverschlussmodell
Saugnapf Rutschfester kleiner Bauform der Aufnahme -Schnellverschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
Faden
M
BL1L2Verhexen.
H
TTube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMA10K[5]-3J310M8×0.7524.8812.51029.4-M4
VPMA10K[5]-4J[9]4M10×128.716.412310.9
VPMA20K[5]-4J[9]420M10×132.31016.412310.9-M6
VPMA30K[5]-4J[9]3034.312
VPMA40K[5]-4J[9]4038.316
VPMA50K[5]-4J[9]5039.317

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm: Gewindegröße: M8 × 0,75 ▶ 2,5 bis 3,5 N⋅m, M10 × 1 ▶ 5 bis 7 N⋅m.
     ▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 17 N⋅m

Teilenummer
VPMA10KNH-3J
VPMA10KNH-4J
VPMA20KNH-4J
VPMA30KNH-4J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

14.94 €

1 10 Arbeitstage 10824.7M83

14.94 €

1 10 Arbeitstage 10828.7M104

16.78 €

1 10 Arbeitstage 201032.3M104

17.23 €

1 10 Arbeitstage 301234.3M104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support