Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | Faden M | B | L1 | L2 | L3 | øP | E1 | E2 | C | Verhexen. H1 | Verhexen. H2 | T | Hub S | Federkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD8-3P[5]-4B[8] | 8 | 2.5 | M8×0.75 | 39.5 | 5.5 | 27 | 13 | 10 | 13.9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.0 to 1.9 |
VPD8-10P[5]-4B | M12×1 | 54.6 | 34 | 17.5 | 13 | 15.9 | 21 | 14 | 12 | 4 | 10 | 0.8 to 2.7 | ||||
VPD8-15P[5]-4B | 65.6 | 39 | 23.5 | 26 | 14 | 15 | 0.7 to 3.0 | |||||||||
VPD8-20P[5]-4B | 75.6 | 44 | 28.5 | 31 | 14 | 20 | 0.9 to 3.4 | |||||||||
VPD10-3P[5]-4B[8] | 10 | M8×0.75 | 39.8 | 5.8 | 27.3 | 13 | 10 | 13.9 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.0 to 1.9 | ||
VPD10-10P[5]-4B | M12×1 | 54.9 | 34.3 | 17.5 | 13 | 15.9 | 21 | 14 | 12 | 4 | 10 | 0.8 to 2.7 | ||||
VPD10-15P[5]-4B | 65.9 | 39.3 | 23.5 | 26 | 14 | 15 | 0.7 to 3.0 | |||||||||
VPD10-20P[5]-4B | 75.9 | 44.3 | 28.5 | 31 | 14 | 20 | 0.9 to 3.4 | |||||||||
VPD15-3P[5]-4B[8] | 15 | M8×0.75 | 40.5 | 6.5 | 28 | 13 | 10 | 13.9 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.0 to 1.9 | ||
VPD15-10P[5]-4B | M12×1 | 55.6 | 35 | 17.5 | 13 | 15.9 | 21 | 14 | 12 | 4 | 10 | 0.8 to 2.7 | ||||
VPD15-15P[5]-4B | 66.6 | 40 | 23.5 | 26 | 14 | 15 | 0.7 to 3.0 | |||||||||
VPD15-20P[5]-4B | 76.6 | 45 | 28.5 | 31 | 14 | 20 | 0.9 to 3.4 | |||||||||
VPD20-3P[5]-4B[8] | 20 | M8×0.75 | 41.3 | 7.3 | 28.8 | 13 | 10 | 13.9 | 13 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1.0 to 1.9 | ||
VPD20-10P[5]-4B | M12×1 | 56.4 | 35.8 | 17.5 | 13 | 15.9 | 21 | 14 | 12 | 4 | 10 | 0.8 to 2.7 | ||||
VPD20-15P[5]-4B | 67.4 | 40.8 | 23.5 | 26 | 14 | 15 | 0.7 to 3.0 | |||||||||
VPD20-20P[5]-4B | 77.4 | 45.8 | 28.5 | 31 | 14 | 20 | 0.9 to 3.4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,8 bis 2,4 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPD8-3PFS-4B |
VPD8-3PN-4B |
VPD10-3PFS-4B |
VPD10-3PN-4B |
VPD15-3PFS-4B |
VPD15-3PN-4B |
VPD20-3PFS-4B |
VPD20-3PN-4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 39.5 | ||
18.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 39.5 | ||
25.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 39.8 | ||
18.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 39.8 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 40.5 | ||
18.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 40.5 | ||
27.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 41.3 | ||
18.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 41.3 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Federausführung |
Federkraft(N) | 1,0 bis 1,9 | Hub(mm) | 3 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M8 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften