Hersteller-Teilenummer: VPF8PN
Marke: NIHON PISCO
Preis: 24.39 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Kautschukgruppe, Werkstoff: [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk
Farbe: Schwarz
Außendurchmesser D: 8 ø
Höhe L1: 5.5 mm
Volle Länge B: 30.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPF8PN
Teilenummer
|
---|
VPF8PN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 30.5 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Dünner Lippenteil / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung |
Federkraft(N) | 2.3~3.9 | Hub(mm) | 3 | Vakuumauslassrichtung | Nach oben |
Schraubanschluss | M10 x 1 | Vakuum-Ablassschraube | M10 x 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Saugnapf für dünnes VPF-Modell, die Teilenummer ist VPF8PN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPF8PN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPF10PFS |
VPF10PN |
VPF15PFS |
VPF15PN |
VPF20PFS |
VPF20PN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 30.8 | ||
24.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 30.8 | ||
34.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 31.5 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 31.5 | ||
34.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 32.3 | ||
24.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 32.3 |