Saugnapf dünnes Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss

Saugnapf dünnes Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schlauchanschluss
Optimal for conveying thin media such as copying paper and vinyl. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· The adsorption is improved and redundant adhesion is mitigated by the thinner lip, improving the adhesiveness to the media.
· Downsizes holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf dünner kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeTube ID
øD
Pad AD
d
BLECAnschluss
konfig. Code
VPMB8P[5]-3B[8]28185.511.46-T8
VPMB8P[5]-4B[8]2.512.47
VPMB8P[5]-6B[8]4
VPMB10P[5]-3B[8]21018.35.811.46
VPMB10P[5]-4B[8]2.512.47
VPMB10P[5]-6B[8]4
VPMB15P[5]-3B[8]215196.511.46
VPMB15P[5]-4B[8]2.512.47
VPMB15P[5]-6B[8]4
VPMB20P[5]-3B[8]22019.87.311.46
VPMB20P[5]-4B[8]2.512.47
VPMB20P[5]-6B[8]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB8PFS-3B
VPMB8PFS-4B
VPMB8PN-3B
VPMB8PN-4B
VPMB10PFS-3B
VPMB10PFS-4B
VPMB10PN-3B
VPMB10PN-4B
VPMB15PFS-3B
VPMB15PFS-4B
VPMB15PN-3B
VPMB15PN-4B
VPMB20PFS-3B
VPMB20PFS-4B
VPMB20PN-3B
VPMB20PN-4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

19.34 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa85.5183

19.34 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa85.5184

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz85.5183

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz85.5184

19.34 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa105.818.33

19.34 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa105.818.34

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz105.818.33

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz105.818.34

21.35 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa156.5193

21.35 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa156.5194

11.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz156.5193

11.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz156.5194

21.35 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa207.319.83

21.35 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa207.319.84

11.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz207.319.83

11.27 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz207.319.84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Für dünne Objekte Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M4 × 0.7

Technischer Support