Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Filtrationsgrad | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite) | Durchflussmenge (l/min) | Behälterkapazität | Bracket | Recommended flow rate at the time of the Initial loss pressure less than or equal to 3kPa (l/min) | Bowl material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40μm | 1/8 | 60 | 10cm3 | No Bracket | 60 | Polyamide | ||
61.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40μm | 1/8 | 60 | 10cm3 | With Bracket | 60 | Polyamide | ||
58.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 40μm | 1/4 | 80 | 10cm3 | No Bracket | 80 | Polyamide | ||
61.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40μm | 1/4 | 80 | 10cm3 | With Bracket | 80 | Polyamide | ||
58.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5μm | 1/4 | 64 | 10cm3 | No Bracket | 80 | Polyamide | ||
77.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40μm | 1/4 | 100 | 45cm3 | No Bracket | 100 | Polyamide | |
80.80 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40μm | 1/4 | 100 | 45cm3 | With Bracket | 100 | Polyamide | ||
96.36 € | 1 | 22 Arbeitstage | 40μm | 1/4 | 100 | 45cm3 | With Bracket | 100 | Aluminum Alloy | ||
92.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5μm | 1/4 | 80 | 45cm3 | No Bracket | 100 | Aluminum Alloy | ||
96.36 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5μm | 1/4 | 80 | 45cm3 | With Bracket | 100 | Aluminum Alloy | ||
80.80 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5μm | 1/4 | 80 | 45cm3 | With Bracket | 100 | Polyamide | ||
77.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 200 | 45cm3 | No Bracket | 200 | Polyamide | ||
80.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 200 | 45cm3 | With Bracket | 200 | Polyamide | |
92.75 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 200 | 45cm3 | No Bracket | 200 | Aluminum Alloy | ||
96.36 € | 1 | 20 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 200 | 45cm3 | With Bracket | 200 | Aluminum Alloy | ||
77.17 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5μm | 3/8 | 160 | 45cm3 | No Bracket | 200 | Polyamide | ||
96.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 250 | 80cm3 | No Bracket | 250 | Polyamide | ||
112.29 € | 1 | 14 Arbeitstage | 40μm | 3/8 | 250 | 80cm3 | No Bracket | 250 | Aluminum Alloy | ||
112.29 € | 1 | 20 Arbeitstage | 5μm | 3/8 | 200 | 80cm3 | No Bracket | 250 | Aluminum Alloy | ||
96.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40μm | 1/2 | 400 | 80cm3 | No Bracket | 400 | Polyamide | |
100.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40μm | 1/2 | 400 | 80cm3 | With Bracket | 400 | Polyamide | |
112.29 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5μm | 1/2 | 320 | 80cm3 | No Bracket | 400 | Aluminum Alloy | ||
100.34 € | 1 | 14 Arbeitstage | 5μm | 1/2 | 320 | 80cm3 | With Bracket | 400 | Polyamide |
Loading...
Modell | Standard | Anwendung | Vacuum Line | Entfernung Gegenstand | Dust, Moisture |
---|---|---|---|---|---|
Filteraustausch | Applicable | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtrationsgrad
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø (EIN-Seite)
Bracket
Recommended flow rate at the time of the Initial loss pressure less than or equal to 3kPa(l/min)
Bowl material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften