Vakuumfilter-Verbindungsstück Modell

Vakuumfilter-Verbindungsstück Modell
  • Mengenrabatt
This is a filter for vacuum lengthens the work life of the vacuum pump.

[Features]
· This uses the cyclone effect and an element to remove dust and water droplets taken in by the vacuum generator (large capacity union type: VFB and VFR).
· The dust case is large, so the instances of maintenance are reduced (large capacity union type: VFR).
· The dust case body can be removed with one touch, so dust is not scattered (large capacity union: VFB).
· This is a filter for a small vacuum, and it is ideal for fields where high cycling vacuum systems are needed (small union: VFU 0&1).
· Enables selection of 2 types of element sizes (filter surface area) for the amount of dust and for replacement of the element (small union: VFU1).
· Integrates the main body and nipple. Uses PP for the plastic material, and gives a low price (socket: VFJ).
· Adds VFU1 and 2 / 3 types for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFU2-44P
VFU2-44P-NH
VFU2-44P-NH-S3
VFU2-44P-S3
VFU2-66P
VFU2-66P-NH
VFU2-66P-NH-S3
VFU2-66P-S3
VFU3-66P
VFU3-66P-NH
VFU3-66P-NH-S3
VFU3-66P-S3
VFU3-88P
VFU3-88P-NH-S3
VFU3-88P-S3
VFU3-1010P
VFU3-1010P-NH
VFU3-1010P-NH-S3
VFU3-1010P-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) Montagehalter Werkstoff Metallteile Filtergröße
(cm2)

12.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ø4Mit MontagehalterStandardspezifikationen7.5

11.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -ø4ohneStandardspezifikationen7.5

18.00 €

1 10 Arbeitstage -ø4ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall7.5

19.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -ø4Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall7.5

12.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ø6Mit MontagehalterStandardspezifikationen7.5

11.62 €

1 5 Arbeitstage -ø6ohneStandardspezifikationen7.5

18.30 €

1 14 Arbeitstage -ø6ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall7.5

19.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -ø6Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall7.5

15.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -ø6Mit MontagehalterStandardspezifikationen12.5

14.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -ø6ohneStandardspezifikationen12.5

21.24 €

1 10 Arbeitstage -ø6ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

22.67 €

1 10 Arbeitstage -ø6Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

14.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-ø8Mit MontagehalterStandardspezifikationen12.5

21.72 €

1 10 Arbeitstage -ø8ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

21.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-ø8Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

17.44 €

1 5 Arbeitstage -ø10Mit MontagehalterStandardspezifikationen12.5

16.01 €

1 5 Arbeitstage -ø10ohneStandardspezifikationen12.5

22.70 €

1 10 Arbeitstage -ø10ohneSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

24.14 €

1 10 Arbeitstage -ø10Mit MontagehalterSpezifikationen Nichtgebrauch von Kupfer-basiertem Metall12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kompakte Filtrationsgrad 5 μm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Filteraustausch Einsetzbar Anschlussausführung (Eingangsseite) Schnellmontageleitung (in mm)

Technischer Support