Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SEU11-01A |
SEU11-01S |
SEU11-01S-S3 |
SEU11-M5A |
SEU11-M5A-S3 |
SEU11-M5S |
SEU11-M5S-S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgabemethode | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Metal parts material | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Analog | Rc(R) | 1/8 | Standard Specifications | Analog Output | ||
83.42 € 45.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | NPN Open Collector | Rc(R) | 1/8 | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | |
100.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | Rc(R) | 1/8 | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
89.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Analog | M | M5x0.8 | Standard Specifications | Analog Output | |
97.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | Analog | M | M5x0.8 | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | ||
89.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | M | M5x0.8 | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
98.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | NPN Open Collector | M | M5x0.8 | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output |
Loading...
Ausführung | Pressure Sensor Head | Nenndruck (Max.) | 1MPa | Sensor, Monitorstruktur | Separate Type, Terminal Block Connection |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Male thread | Anzahl der Ausgangspunkte | 1 | Haupteinheits-Material | Resin |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausgabemethode
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Metal parts material
Output Style
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften