Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Option | Halterung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | NA | Ohne Halterung | ||
130.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | NA | C-förmige Halterungen | ||
128.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | NA | L-förmige Halterung | ||
191.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit digitalen Drucksensoren | L-förmige Halterung | ||
130.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | NA | B-förmige Halterung | ||
193.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit digitalen Drucksensoren | B-förmige Halterung | ||
193.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit digitalen Drucksensoren | C-förmige Halterungen | ||
143.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Manometer | Ohne Halterung | ||
147.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Manometer | C-förmige Halterungen | ||
145.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Manometer | L-förmige Halterung | ||
147.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Manometer | B-förmige Halterung | ||
176.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Druckschalter | Ohne Halterung | ||
180.44 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Druckschalter | C-förmige Halterungen | ||
178.41 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Druckschalter | L-förmige Halterung | ||
180.44 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit Druckschalter | B-förmige Halterung | ||
189.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | Mit digitalen Drucksensoren | Ohne Halterung |
Loading...
Modell | Unterdruckregler | Geeignetes Fluid(L/min) | 200 | Steuermethode | Linear |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Festgelegter Druckbereich(kPa) | -100::-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Option
Halterung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften