Lichtkopplung E3 / E7-Serie, gerade Fassungsschraube

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, gerade Fassungsschraube
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPSE3-01
CPSE3-M5
CPSE7-01
CPSE7-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsschraube M Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

8.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/83

8.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M5 × 0,83

9.68 €

1 5 Arbeitstage R1/87

9.66 €

1 5 Arbeitstage M5 × 0,87

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support