Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Fassungen Universalwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPSE3H-M5
CPSE7H-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

13.13 €

6.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

14.21 €

7.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Verbindungsschraube M M5 × 0,8

Technischer Support