Lichtkopplung, Kopplungsmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QMC20B
QMC20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

17.58 €

1 12 Arbeitstage Schwarz

17.58 €

1 11 Arbeitstage Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Anschluss an Hauptblock Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 20

Technischer Support