Kreuzklemmstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CROS-4C-304-1.5S
CROS-4C-304-2.0S
CROS-4C-304-2.5S
CROS-4C-316L-1.0S
CROS-4C-316L-1.5S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

130.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

159.11 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

241.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

131.81 €

1 Verfügbar 56 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

151.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Kreuz Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse

Technischer Support