Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von KITZ werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P45L-8A |
P45L-10A |
P45L-15A |
P45L-20A |
P45L-25A |
P45L-32A |
P45L-40A |
P45L-50A |
P45L-65A |
P45L-80A |
P45LM-8A |
P45LM-10A |
P45LM-15A |
P45LM-20A |
P45LM-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | ||
9.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | ||
11.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2B (15A) | ||
16.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | ||
23.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | ||
29.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | |
37.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | |
54.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | |
94.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | |
86.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | |
15.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 1/4B (8A) | |
14.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 3/8B (10A) | ||
17.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1/2B (15A) | ||
24.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 3/4B (20A) | ||
36.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften