Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl-Nippelarmatur - mit Gewinde

Edelstahl-Nippelarmatur - mit Gewinde
  • Mengenrabatt

A stainless steel nipple threaded fitting from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PN-6A
PN-8A
PN-10A
PN-15A
PN-20A
PN-25A
PN-32A
PN-40A
PN-50A
PN-65A
PN-80A
PN-100A
PNM-6A
PNM-10A
PNM-20A
PNM-25A
PNM-32A
PNM-40A
PNM-65A
PNM-80A
PNM-100A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Betriebstemperaturbereich
(°C)
Bestelleinheit
(Stück)

1.36 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8B (6A)-29~1201

1.18 €

4 Arbeitstage 101/4B (8A)-29~1201

1.05 €

4 Arbeitstage 103/8B (10A)-29~1201

1.64 €

4 Arbeitstage 101/2B (15A)-29~1201

2.02 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)-29~1201

2.75 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)-29~1201

3.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101 1/4B (32A)-29~1201

4.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101 1/2B (40A)-29~1201

6.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102B (50A)-29~1201

10.48 €

6 Arbeitstage -2 1/2B (65A)-29~12030

13.25 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3B (80A)-29~1201

25.85 €

auf Anfrage -4B (100A)-29~12016

1.97 €

auf Anfrage -1/8B (6A)-29~120100

1.97 €

auf Anfrage -3/8B (10A)-29~120120

2.69 €

auf Anfrage -3/4B (20A)-29~120150

3.67 €

auf Anfrage -1B (25A)-29~120100

5.30 €

auf Anfrage -1 1/4B (32A)-29~12060

5.93 €

auf Anfrage -1 1/2B (40A)-29~12040

15.74 €

auf Anfrage -2 1/2B (65A)-29~12030

20.68 €

auf Anfrage -3B (80A)-29~12024

38.76 €

auf Anfrage -4B (100A)-29~12016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support