Rohrkappe / PP, PPM / Edelstahl

Rohrkappe / PP, PPM / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohr-Blindstopfen von KITZ werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PP-6A
PP-8A
PP-10A
PP-15A
PP-20A
PP-25A
PP-32A
PP-40A
PP-50A
PP-65A
PP-80A
PPM-6A
PPM-8A
PPM-10A
PPM-15A
PPM-20A
PPM-25A
PPM-32A
PPM-40A
PPM-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

1.78 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/8B (6A)

2.89 €

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/4B (8A)

2.96 €

1 6 Arbeitstage 10-3/8B (10A)

3.35 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1/2B (15A)

6.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-3/4B (20A)

8.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

11.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

11.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

17.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

39.60 €

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

49.24 €

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

4.92 €

1 5 Arbeitstage --1/8B (6A)

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --1/4B (8A)

5.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --3/8B (10A)

9.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --1/2B (15A)

11.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --3/4B (20A)

19.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

16.37 €

1 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

22.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

34.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support