Rohrverschraubung / PH, PHM / Edelstahl / Gewindenippel

Rohrverschraubung / PH, PHM / Edelstahl / Gewindenippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von KITZ werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH-6A
PH-8A
PH-10A
PH-15A
PH-20A
PH-25A
PH-32A
PH-40A
PH-50A
PH-65A
PH-80A
PHM-8A
PHM-10A
PHM-15A
PHM-20A
PHM-25A
PHM-32A
PHM-40A
PHM-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

4.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/8B (6A)

4.05 €

2.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/4B (8A)

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/8B (10A)

4.47 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/2B (15A)

8.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/4B (20A)

13.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

17.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

21.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

32.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

38.49 €

18.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2 1/2B (65A)

82.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3B (80A)

5.18 €

3.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/4B (8A)

5.18 €

2.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/8B (10A)

6.70 €

3.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/2B (15A)

9.89 €

5.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/4B (20A)

13.20 €

6.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

17.45 €

8.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/4B (32A)

33.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1 1/2B (40A)

48.52 €

1 8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support