Rohrverschraubung / PRS(1), PRS(2) / Edelstahl / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser

Rohrverschraubung / PRS(1), PRS(2) / Edelstahl / ungleicher Durchmesser / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von KITZ werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRS(1)-8A
PRS(1)-10A
PRS(1)-15A
PRS(1)-20A
PRS(1)-25A
PRS(1)-32A
PRS(1)-40A
PRS(1)-50A
PRS(2)-10A
PRS(2)-15A
PRS(2)-20A
PRS(2)-25A
PRS(2)-32A
PRS(2)-40A
PRS(2)-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.91 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

5.91 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/4B (8A)

8.85 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

11.66 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

18.29 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

29.83 €

1 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1B (25A)

27.01 €

16.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

60.58 €

1 5 Arbeitstage -2B (50A)1 1/2B (40A)

6.32 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/8B (6A)

8.85 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

13.30 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

18.29 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)1/2B (15A)

29.83 €

1 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

43.01 €

1 6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1B (25A)

60.58 €

1 5 Arbeitstage -2B (50A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support