Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UN26-AP-6A |
UN26-AP-8A |
UN26-AP-10A |
UN26-AP-15A |
UN26-AP-20A |
UN26-AP-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 48 | 69 | 40 | ||
393.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 48 | 69 | 40 | ||
350.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 55 | 81 | 70 | ||
263.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 60 | 86 | 70 | ||
722.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 70 | 99 | 85 | |
2,239.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 85 | 119 | 85 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 260K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften