Edelstahl-Nadelventil, 30K, Einschraub-Ausführung

Edelstahl-Nadelventil, 30K, Einschraub-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist ein Nadelventil in Eckform. -Verwendbare Fluide sind Wasser, Öl und Gas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UN3-AP-6A
UN3-AP-8A
UN3-AP-10A
UN3-AP-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Handgriff-Ø D
(mm)

268.98 €

1 6 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)405940

336.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -1/4B (8A)1/4B (8A)405940

326.43 €

1 6 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)456440

342.62 €

1 8 Arbeitstage -12A12A557950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Nenndruck 30K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support