Universal-Kugelhahn, Typ 600, Edelstahl, Einschraub-Ausführung

Universal-Kugelhahn, Typ 600, Edelstahl, Einschraub-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A stainless steel, threaded, general-purpose 600 type ball valve—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless cast steel
· Shape: straight
· Working fluid: water

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UTK-8A
UTK-10A
UTK-15A
UTK-20A
UTK-25A
UTK-32A
UTK-40A
UTK-50A
UTKM-8A
UTKM-10A
UTKM-15A
UTKM-20A
UTKM-25A
UTKM-32A
UTKM-40A
UTKM-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

27.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)1/4B (8A)

29.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

47.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

55.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

54.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

121.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

123.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

118.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)2B (50A)

44.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1/4B (8A)1/4B (8A)

36.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/8B (10A)3/8B (10A)

59.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)

53.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)

67.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1B (25A)1B (25A)

116.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

106.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

146.67 €

1 8 Arbeitstage [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv.2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck Ausführung 600
Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support